1508.400 - 四面イケール

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定用孔の数 n
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
固定用孔の数 n:
6
穴列の数:
6 x 10
製品番号:
1508.400
資料
四面イケール
  • システム: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 6
  • 穴列の数: 6 x 10
  • 重量: 204 kg
四面イケール

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1508.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム