1606.800 - マウンティング・アングル

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l1 [mm]:
800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
d2 [mm]:
M16
穴列の数:
16 x 16
製品番号:
1606.800
資料
マウンティング・アングル
  • システム: L16
  • l1: 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 300 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 300 mm
  • s: 150 mm
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 固定用孔の数 n: 8
  • 穴列の数: 16 x 16
  • 重量: 745 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1606.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム