1506.300 - マウンティング・アングル

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
穴列の数:
10 x 8
製品番号:
1506.300
資料
マウンティング・アングル
  • システム: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 4
  • 穴列の数: 10 x 8
  • 重量: 168 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1506.300
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム