1600.700 - ベース・プレート

システム
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定用孔の数 n
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
固定用孔の数 n:
6
穴列の数:
12 x 16
製品番号:
1600.700
資料
ベース・プレート
  • システム: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 固定用孔の数 n: 6
  • 穴列の数: 12 x 16
  • 重量: 170 kg
ベース・プレート

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、研磨

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1600.700
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム