1501.500 - ベース・プレート

システム
b1 x l1 [mm]
h - ±0,02 [mm]
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
穴列の数:
8 x 12
製品番号:
1501.500
資料
ベース・プレート
  • システム: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • 穴列の数: 8 x 12
  • 重量: 69 kg
ベース・プレート

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、研磨

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1501.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム