セットカラー

EH 25069.

このセットカラーは様々な使い方ができますが、例えば突き当てとしても使用可能です。

クランプ力の大きなクランプリングです。

検索結果は 64 ヒットしました

仕様
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
製品番号:
25069.0306
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 重量: 15 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
製品番号:
25069.0308
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 重量: 20 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
製品番号:
25069.0310
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 31 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
製品番号:
25069.0312
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 39 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
製品番号:
25069.0314
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 43 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25069.0315
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 65 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25069.0316
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 64 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0318
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 103 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0320
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 98 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0322
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 135 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0325
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 122 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0328
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 165 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0330
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 153 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0332
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 187 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0335
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 170 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
製品番号:
25069.0340
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 189 g
show article view
セットカラー

材質

ねじ

  • 鋼 
  • ステンレス鋼

調整リング

  • スティール、酸化皮膜処理、黒
  • ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25069. セットカラー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい