25069.0108 - セットカラー

このセットカラーは様々な使い方ができますが、例えば突き当てとしても使用可能です。

クランプ力の大きなクランプリングです。

この製品は 25069.0108 - セットカラー / スリット型 (d1 H10: 8 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー (EH 25069.)

仕様
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
製品番号:
25069.0108
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 重量: 18 g
セットカラー

材質

ねじ

  • ステンレス鋼

調整リング

  • ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25069.0108
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー