25069.0015 - セットカラー

このセットカラーは様々な使い方ができますが、例えば突き当てとしても使用可能です。

クランプ力の大きなクランプリングです。

この製品は 25069.0015 - セットカラー / スリット型 (d1 H10: 15 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー (EH 25069.)

仕様
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スリット型
図:
1
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
25069.0015
資料
セットカラー
  • スリット型 – 図 1, 鋼 
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 70 g
セットカラー

材質

ねじ

  • 鋼 

調整リング

  • スティール、酸化皮膜処理、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25069.0015
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー