この部品は各種のセンサーと共に使う位置検知が可能なスプリングプランジャーです。ピンは回転防止機構付です。例えば金型の位置検知付ノックアウトピンとして、など様々な使い方ができます。ピンの先端は丸形、尖形、ネジ付の3種類。ピンの後側のネジ部には磁気センサー用のスイッチング・エレメント等を取付けます。あらゆるタイプのセンサーと共に利用できます。
この製品は 25020.0116 - センシングエレメント 回転防止機構を持つ作動ピン付 / 連結用 ネジ部付ピン (d1: M16) 製品グループの1モデルです センシングエレメント 回転防止機構を持つ作動ピン付 (EH 25020.)
本体
ナット
作動ピン