クランプナットは、回転する部品、キー溝の無いシャフト、特に研削ホイールの固定に使います。コンパクトな構造ながら安全、確実な固定をフェイスピンを使って素早く行えます。
他の方法に比較した、クランピング・ナットの特長は以下の通りです
この製品は 25030.0021 - クランピングナット セルフロック / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) 製品グループの1モデルです クランピングナット セルフロック (EH 25030.)
詳細寸法は、お問い合わせ下さい
クランピング・ナットは、アウターとインナーリングで構成されています。アウターリング内径は、円錐形状となっており、インナーリング外形は円錐形状で、内径はメネジとなっています。クランピング・ナットを取り付ける際には、フェイスピンを使います。締め付けにより、インナー、アウターの円錐形状が、コレットの様に噛み合います。本ナットは、インナーのメネジを締付けますので、緩み方向の回転でも外れることはありません。