高い純度の材質であるため、食品産業のように衛生を必要とするアプリケーションに適しています。
弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
シリコンゴム製のエンドストッパーバッファは、ゴム製に比べ高い耐熱性があります
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25151.0127 - シリコン製ストッパー用バッファー 円錐台形状 / オネジ付 (d1: 25 mm, d2: M6, l2: 25 mm) 製品グループの1モデルです シリコン製ストッパー用バッファー 円錐台形状 (EH 25151.)
ワッシャー