弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.1051 - ゴム・ バッファー 円錐台形状 / オネジ付 (d1: 50 mm, d2: M10, l2: 20 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円錐台形状 (EH 25150.)
ワッシャー