弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.1516 - ゴム・ バッファー 円筒形、前面取付け / (d1: 16 mm, h: 8 mm, d2: 4,3 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円筒形、前面取付け (EH 25150.)
ワッシャー