弾性のある突き当てとして使用できます。
放物面形状により、初めは小さなダンピング効果で柔らかく当り、漸進的に強くなります。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0522 - ゴム・ バッファー パラボラ形 / メネジ付 (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 24 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー パラボラ形 (EH 25150.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ