ゴム+ メタル・ バッファー

EH 25150.

モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 76 ヒットしました

仕様
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t 約 [mm]:
約 3 mm
製品番号:
25150.0103
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: 約 3 mm
  • バネ定数 R: 約 38 N/mm
  • 耐荷重 max.: 75 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0106
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 36 N/mm
  • 耐荷重 max.: 90 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0107
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 17 N/mm
  • 耐荷重 max.: 65 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0108
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 80 N/mm
  • 耐荷重 max.: 200 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0109
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 35 N/mm
  • 耐荷重 max.: 130 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25150.0110
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 約 30 N/mm
  • 耐荷重 max.: 150 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,6 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0121
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 95 N/mm
  • 耐荷重 max.: 355 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0122
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 53 N/mm
  • 耐荷重 max.: 265 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0123
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 315 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0126
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 184 N/mm
  • 耐荷重 max.: 690 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0127
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 121 N/mm
  • 耐荷重 max.: 605 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0128
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • バネ定数 R: 約 76 N/mm
  • 耐荷重 max.: 570 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0131
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 143 N/mm
  • 耐荷重 max.: 535 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0132
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 113 N/mm
  • 耐荷重 max.: 850 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 50 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0141
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 302 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1510 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0142
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 204 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1530 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 85 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0143
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • バネ定数 R: 約 163 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1630 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 98 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0151
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 720 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3600 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 115 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0152
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 343 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2575 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 135 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0153
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 244 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2440 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 160 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0154
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 176 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2200 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 185 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0161
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 453 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3400 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 200 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0162
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 333 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3330 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0171
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 356 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4000 N
  • ストローク: 約 11,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 372 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム+ メタル・ バッファー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.