モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0051 - ゴム+ メタル・ バッファー / 両サイド、メネジ付 (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 30 mm) 製品グループの1モデルです ゴム+ メタル・ バッファー (EH 25150.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ