25160.0665 - スペーサー
ヒンジ用

スペーサーは、ヒンジを取り付ける際の高さ調整に使います。

この製品は 25160.0665 - スペーサー ヒンジ用 / (l1: 60 mm, b1: 21,5 mm, h: 1 mm) 製品グループの1モデルです スペーサー ヒンジ用 (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
製品番号:
25160.0665
資料
スペーサー
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 9,2 g
スペーサー

材質

  • ステンレス鋼1.4301, マット、 バレル研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.0665