25160.0120 - ヒンジ

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

この製品は 25160.0120 - ヒンジ / 固定用穴付 (b1: 60 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ (EH 25160.)

材質
カラー
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25160.0120
資料
ヒンジ
  • 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 165 g
ヒンジ

材質

本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.0120