ステンレス鋼のヒンジは、コンパクトなデザインが特長です。
このヒンジピンは、圧入されていますので、強い衝撃、振動が加わる場所に適しています。
適切な摩擦がある組み合わせのヒンジ部品と潤滑が、摩耗を最小限にします。
位置決め用の突起があるタイプは、大きな荷重が加わった際に水平方向にずれるのを防止します。よって、取付ネジにも余計な負荷がかかりません。
この製品は 25162.0040 - ヒンジ ステンレス鋼 / センタリング用突起付 (b1: 50 mm, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ ステンレス鋼 (EH 25162.)
本体
軸