ヒンジは、コンパクトかつ信頼感のある構造が特長、開き角を保持することができます。このヒンジは、遊びがない設計です(軸方向、回転方向)。
この製品は 25160.0400 - ヒンジ 調整可能、角度維持タイプ / (b1: 40 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 調整可能、角度維持タイプ (EH 25160.)
摩擦コーン
本体
ヒンジピン
ナット
治具等のヒンジ部に組み付ける場合、ヒンジピンを締めたり、緩めたりして開口具合を調整します。この調整により、ヒンジを中間角度で保持することができます