25161.0345 - ヒンジ
調整可能

調整可能なヒンジは、水平、垂直方向にブッシュを動かして位置調整を行い、適切な位置に固定します。

この製品は 25161.0345 - ヒンジ 調整可能 / 幅と高さ調整可能 (b1: 60 mm, l1: 76 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 調整可能 (EH 25161.)

材質
カラー
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
幅と高さ調整可能
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
製品番号:
25161.0345
資料
ヒンジ
  • 幅と高さ調整可能 – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • 重量: 260 g
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4408、サンドブラスト

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25161.0345