この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。
軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れています。
本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。
この製品は 25050.0018 - テーパー・シャフト・ハブ ロックナット無し / (d1: 18 mm, d2: 35 mm) 製品グループの1モデルです テーパー・シャフト・ハブ ロックナット無し (EH 25050.)
外側
内部部品
ナット
取付方法、取付け例と技術データを参照ください