テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付、ステンレス鋼

EH 25050.

軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れ、カウンターナットが付いています。

本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。

この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。

検索結果は 8 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0306
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 7 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 8,5 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 2,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 154 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 119 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 12 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 14 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
製品番号:
25050.0308
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 12 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 16,4 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4,1 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 125 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 121 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 14 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 20 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0310
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 24 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 34 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 6,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 155 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 127 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 18 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 45 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0312
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 31 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 45,7 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 7,6 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 144 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 128 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 20 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 43 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0316
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 46 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 74,2 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 9,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 109 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 107 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 24 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 68 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0320
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 113 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 173,6 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 17,4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 141 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 145 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 30 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 161 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0325
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 175 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 277,9 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 22,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 121 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 122 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 38 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 305 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
製品番号:
25050.0330
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • 二面幅: 50 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 249 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 423,5 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 28,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 113 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 123 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 341 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ

材質

外側

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき

内部部品

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき

ナット

  • ステンレス鋼、ニッケルめっき、焼入れ

参照先

取付方法、取付け例と技術データを参照ください

製品
製品番号
在庫
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 14 mm
製品番号:
25050.0814
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 14 mm
  • 重量: 45 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 16 mm
製品番号:
25050.0816
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 16 mm
  • 重量: 72 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 22 mm
製品番号:
25050.0822
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 27 mm
製品番号:
25050.0827
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 36 mm
製品番号:
25050.0836
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 428 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 46 mm
製品番号:
25050.0846
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 46 mm
  • 重量: 610 g
製品:
専用レンチ
テーパー・シャフト・ハブ
二面幅: 50 mm
製品番号:
25050.0850
組付工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 50 mm
  • 重量: 870 g

組立

カウンターナットが付いているので、軽く回ってしまう軸にも容易に取り付けることができます。取付けには厚さの薄いフォークレンチを使います(最大厚さl2-l3)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25050. テーパー・シャフト・ハブ – ロックナット付、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
テーパーシャフトハブの使用例/ 組付け方法/ 技術データ
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.