軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れ、カウンターナットが付いています。
本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。
この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。
この製品は 25050.0110 - テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付 / (d1: 10 mm, d2: 18 mm) 製品グループの1モデルです テーパー・シャフト・ハブ ロックナット付 (EH 25050.)
外側
内部部品
ナット
取付方法、取付け例と技術データを参照ください
カウンターナットが付いているので、軽く回ってしまう軸にも容易に取り付けることができます。取付けには厚さの薄いフォークレンチを使います(最大厚さl2-l3)。