円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。
面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。
台座ピンの受け面には、センター穴がありません(図 1)
この製品は 22630.0040 - 位置決めピン DIN 6321 / ダイア・ピン、DIN6321 C型 (d1 g6: 6 mm, l1: 7 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン DIN 6321 (EH 22630.)