シートピン 先端部ピン形状

EH 22680.

精密で安定したサポートや突き当てとして使用できます。ピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対しても有用です。

座面は、高周波焼入れ・研磨加工

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0482
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 36 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0484
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0486
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0488
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 63 g
show article view
シートピン

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22680. シートピン – 先端部ピン形状