22690.0608 - シートピン
高さ調整型

高さ調整台座ピンは、接触面が高周波焼入れされており、台座、ストッパーなどに使用出来ます。

この製品は 22690.0608 - シートピン 高さ調整型 / 接触面は球面 (d: M8, l1 ±1,5: 25 mm) 製品グループの1モデルです シートピン 高さ調整型 (EH 22690.)

仕様
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接触面は球面
図:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
製品番号:
22690.0608
資料
シートピン
  • 接触面は球面 – 図 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 重量: 15 g
シートピン

材質

シートピン

  • 熱処理鋼、調質、強度クラス 10.9、黒染、接触面は面高周波焼入れ

ナット

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8(DIN 4035)、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0608