22690.0064 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0064 - ピン / オネジ付、接触面は平面 (h ±0,01: 30 mm, d1: M24) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0064
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 412 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0064