22690.0032 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0032 - ピン / オネジ付、接触面は平面 (h ±0,01: 15 mm, d1: M10) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22690.0032
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0032