本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。
鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。
この製品は 22620.0608 - ハードメタル・インサート / セレーション付 (d1 ±0,1: 8,3 mm) 製品グループの1モデルです ハードメタル・インサート (EH 22620.)
インサート
取り付けはロウ付け、接着、圧入などによります。3か所の出っ張りは、取付穴に対するセンタリングやまわり止めに役立ちます。相手部材の材質や取付方法に依り、取付穴径をd1からd2の範囲内で決定します。