22620.0211 - ハードメタル・インサート
圧入用ホルダー用

本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。

鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。

この製品は 22620.0211 - ハードメタル・インサート 圧入用ホルダー用 / セレーション付 (d1 n6: 14 mm) 製品グループの1モデルです ハードメタル・インサート 圧入用ホルダー用 (EH 22620.)

仕様
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0211
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 15 g
ハードメタル・インサート

材質

インサート

  • 硬質合金、セレーション付

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

組立

取付けには嵌合穴を用意し、キャップねじで固定します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22620.0211