本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。
前面組み付けのタイプは、後面からの組み付けが不可能な仕様に適しています
この製品は 22620.0417 - ハードメタル・インサート 前面から固定するタイプ / (d1 n6: 25 mm) 製品グループの1モデルです ハードメタル・インサート 前面から固定するタイプ (EH 22620.)
インサート
本体
組み付けには嵌合孔を使い、インサートをキャップスクリューで前側から固定します。