本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。
鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。.
この製品は 22620.0060 - グリッパー、丸形・角形 セレーション付ハードメタル・インサート付 / 丸型 (d1 -0,13: 16 mm, h1 -0,13: 10 mm) 製品グループの1モデルです グリッパー、丸形・角形 セレーション付ハードメタル・インサート付 (EH 22620.)
本体
歯形インサート
角形タイプは一列に並べて使うのに適しています。大きな保持力を持った列や面を形成することができます。