22280.0024 - 本体
DIN 6371 ボルト付(DIN 923)

公称サイズ d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称サイズ d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
適合ねじ [mm]:
M8 x 16 mm
製品番号:
22280.0024
資料
本体
  • 公称サイズ d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • 適合ねじ: M8 x 16 mm
  • 重量: 430 g
本体

材質

平ネジ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

組立

スイング・プレートは同梱のねじを使って両側を固定します。回転方向右または左を選択できます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22280.0024