22280.0008 - 本体
DIN 6371 ボルト付(DIN 923)

公称サイズ d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称サイズ d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
適合ねじ [mm]:
M6 x 10 mm
製品番号:
22280.0008
資料
本体
  • 公称サイズ d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 適合ねじ: M6 x 10 mm
  • 重量: 81 g
本体

材質

平ネジ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

組立

スイング・プレートは同梱のねじを使って両側を固定します。回転方向右または左を選択できます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22280.0008