22270.0140 - 皿穴付きワッシャー

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
製品番号:
22270.0140
資料
皿穴付きワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 44 g
皿穴付きワッシャー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22270.0140