22270.0122 - 皿穴付きワッシャー

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
製品番号:
22270.0122
資料
皿穴付きワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • 重量: 8,1 g
皿穴付きワッシャー

材質

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22270.0122