22290.0012 - Cワッシャー
DIN 6372

Cワッシャー(スロットナット)は、DIN 6372適合品です。より良いハンドリングのために、Cワッシャーは側面をローレット仕上げしています

この製品は 22290.0012 - Cワッシャー DIN 6372 / (公称サイズ: 12 mm) 製品グループの1モデルです C-ワッシャー DIN 6372 (EH 22290.)

公称サイズ [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称サイズ [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
製品番号:
22290.0012
資料
Cワッシャー
  • 公称サイズ: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 57 g
Cワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22290.0012