スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
ボールが回転するので、相手部品の摩耗を最小限に抑えることができます。相手部品の形状にもよりますが、インデックス時のロックもスムースです。
更に、樹脂で支持されているため電気的な絶縁が必要な場合にも適しています。
この製品は 22081.0332 - スプリングプランジャー 圧入タイプ、フランジ無し、回転可能なボール付 / 本体とボール:ステンレス鋼 (d1 ±0,04: 12 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 圧入タイプ、フランジ無し、回転可能なボール付 (EH 22081.)
本体
軸受
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。