スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22050.0716 - スプリングプランジャー スラストピン、スロット付 / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1: M16) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、スロット付 (EH 22050.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください