位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 2B020.0378 - スプリングプランジャー スラストピン、 スロット付 インチサイズ / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1: 3/8-16) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、 スロット付 インチサイズ (EH 2B020.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)