位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 2B030.0044 - スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 インチサイズ / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: 1/4-28) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 インチサイズ (EH 2B030.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)