位置決め、固定、押し付け、押し離し、ダンパー、組み立て作業の補助など様々な用途に使います。
この製品は 22080.0105 - スプリングプランジャー スラスト・ピン付 平滑タイプ / 本体とピン:ステンレス鋼 (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラスト・ピン付 平滑タイプ (EH 22080.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
取付穴直径d1の公差はH7を推奨します。