スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
ステンレス鋼A4タイプは、特に高い耐食性を持っています。
セラミックボールの特長:
この製品は 22050.1604 - スプリングプランジャー セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4 / ステンレス鋼 A4 バネ圧:強 (d1: M4) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー セラミックボール、スロット付、ステンレス鋼A4 (EH 22050.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください