ノックアウトピンとして、またワークの押し付けや緩衝エレメントとして使います。
この製品は 22070.0630 - スプリングプランジャー ロングタイプ / 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準 (d1: M22, l1: 130 mm, ストローク s: 21 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ロングタイプ (EH 22070.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.