金型部品としての使用に適しています。
押し出しピンやスプリング入りストッパーとして使います。
下図のような使い方をすれば本体や個別部品が保持部から外れることがありません。
この製品は 22070.0108 - スプリングプランジャー 平滑タイプ / ステンレス鋼 バネ圧:標準 (d1 -0,05: 8 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑タイプ (EH 22070.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。