スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
シールが付いているので液体の内部への侵入を防ぎます。
この製品は 22060.0148 - スプリングプランジャー 六角穴、シール付 / 快削鋼、 バネ圧:強 (d1: M8) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 六角穴、シール付 (EH 22060.)
ピン
シール
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
EH 22060.シール無しタイプとの違いは、寸法l、バネ力、使用温度範囲です。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。