位置決め用。電気回路の構成部品(コンタクト)としても使用可能。
この製品は 22090.0080 - スプリングプランジャー 両側 / (d1: 8 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 両側 (EH 22090.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください