スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
ヘッド付なのでねじ込み深さが決まります。
この製品は 22050.0945 - スプリングプランジャー ボール、ヘッド、 スロット付 / ステンレス鋼 バネ圧:標準 (d1: M12) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール、ヘッド、 スロット付 (EH 22050.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
M4 / M5では寸法 l3 に要注意