スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22030.0008 - スプリングプランジャー ボール、六角穴付 / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: M8) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール、六角穴付 (EH 22030.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください